有用な情報
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
産業用イーサネットスイッチ
FL SWITCH EP7400-PS-LV - 電源モジュール
FL SWITCH EP7400-PS-LV
-
電源モジュール
1144367
CRAの要件への適合に向けて準備中
電源モジュール
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
産業用途専用
アプリケーションノート
現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。
製品特性
製品の種類
パワーモジュール
製品シリーズ
Managed Switch EP7000
特殊な性質
本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
入力データ
入力電圧
24 V DC
DC入力電圧範囲
10 V DC ... 36 V DC
定格消費電力
50 W
内部ヒューズ
3.15 A 高速ブロー (内部(機器保護)、高速遮断、ユーザによる交換不可)
材料仕様
色 (ハウジング)
黒 (RAL 9005)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C (85°Cで16時間試験済みの型式)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時)
5 % ... 95 % (結露なし)
承認
適合/認証
適合
CE準拠
規格と基準
標準割当て
周囲条件
標準/仕様
IEC 61850-3 Ed. 2
IEEE 1613
販売用データ
アイテム番号
1144367
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN515
GTIN
4063151131289
1個あたりの重量(梱包を含む)
737 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
524 g
関税率
85176200
生産国
CA
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27040701
ECLASS-15.0
27040701
ETIM
ETIM 10.0
EC002540
認証
EAC
認証ID: RU*DE*09.B.00513/20
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
N,N-dimethylacetamide
(CAS-NO: 127-19-5)
Lead titanium zirconium oxide
(CAS-NO: 12626-81-2)
Orange lead (lead tetroxide)
(CAS-NO: 1314-41-6)
4,4'-isopropylidenediphenol
(CAS-NO: 80-05-7)
Terphenyl, hydrogenated
(CAS-NO: 61788-32-7)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
EF3.1 気候変動
CO2e kg
42.65 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
よく検索される
アンマネージドスイッチ
レイヤ3スイッチ
製品 ヘルプ