FL SWITCH 2506-2SFP PN
-
Industrial Ethernet Switch
1089135
Managed Switch 2000 シリーズ、6 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、2 SFPポート 100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 70 °C、電源電圧範囲: 19 V DC ... 32 V DC、PROFINET Conformance Class B、広域な温度範囲、PROFINETモードのプリセット、PROFINET状態LED、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 128 mm |
| 高さ | 113 mm |
| 奥行き | 67 mm |
| アプリケーションノート | 電話とオンサイトでサポート(有償) |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 色 (ハウジング) | スチール/ステンレススチール色 |
| ベースプレート部材質 | アルミダイキャスト、耐腐食性 |
| ハウジングの材質 | ステンレス1.4301製 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 6 (RJ45ポート) |
| Ethernet (SFP) | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | SFP |
| 通信速度 | 100/1000 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | SFPモジュールによって異なる |
| 伝送距離 | 最大 80 km (使用するSFPモジュールによる) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 2 (SFPポート) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed Switch 2000 |
| タイプ | ブロックデザイン |
| MTTF | 357.82 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 191.24 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 25.65 年 (SN 29500規格、温度70°C、動作サイクル100%) | |
| 特殊な性質 | 広域な温度範囲 |
| PROFINETモードのプリセット、PROFINET状態LED | |
| IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス | |
| IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品 | |
| 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 | |
| 信号遅延 | ≥ 1.9 µs (ストアアンドフォワードモード、10/100/1000 Mbps、フレームサイズにより異なる) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (VDE 0106) |
| 汚染度 | 2 |
| スイッチ機能 | |
| IPパラメータ指定 | DHCPクライアント |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (プールベース、ポートベース) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MACアドレステーブル | 8k |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 通常 24 V DC |
| PROFINET適合性クラス | Conformance Class B |
| PROFINETデバイスの機能 | PROFINET装置 |
| Fast Startup | |
| 状態および診断表示 | LED:US1,US2(電源)、Fail(アラーム接点)、イーサネットポートごとに2点のLED(Link/ActivityとSpeed),PROFINET状態LED(BF,SF) |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3に準拠 |
| 管理機能 | ウェブベース管理 (HTTP/HTTPS) |
| ロールベースのユーザー管理 (LDAP、RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (テルネット、SSH) | |
| 診断機能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| フィルタ機能 | Quality of Service (8つのプライオリティクラス) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (最大32のVLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 冗長機能 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| システム冗長性PROFINET S2 | |
| 時刻同期 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 追加機能 | ジャンボフレーム (最大9,600バイト) |
| MMSおよびGOOSE伝送 (IEC 61850-8-1) | |
| Modbus/TCPの伝送 | |
| セキュリティ機能 | |
| ポートセキュリティ | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X)、MAC Authentication Bypass |
| ローカル診断 | US1/2 電源US1、US2 緑色LED |
| 障害 区分 LED赤 | |
| LNK/ACT リンク状態 緑色LED | |
| SPD データ伝送速度 緑/橙LED | |
| BF バスエラー LED赤 | |
| SF グループエラー LED赤 | |
| 規準状態での最大損失電力 | 6.46 W (US =最大、Tamb = 最大) |
| テストセクション | 24 V電源/機能接地 500 V DC 1 最小 |
| イーサネットインターフェース/その他すべての電位 2.25 kV DC 1 最小 | |
| 通信媒体 | 銅 |
| FO | |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 32 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 350 mA (US =最小、Tamb = 最大) |
| 通常電流消費 | 260 mA (US=24 V DC および 周囲温度25°C) |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 通常 24 V DC |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 接続方式に関する注意事項 | 接続ケーブルには、許容温度範囲(-40 °C ...75 °C)に適合する銅線ケーブルのみを使用してください |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 79 kPa ... 108 kPa 海抜2000 mまで (ディレーティングなし) |
| 気圧 (保管/移動) | 79 kPa ... 108 kPa 海抜2000 mまで (ディレーティングなし) |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | はい |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(電磁場) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFTバースト) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(サージ) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(ラインノイズイミュニティ) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(干渉) タイプ A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(伝導妨害) タイプ A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 状態表示 | LED:US1,US2(電源)、Fail(アラーム接点)、イーサネットポートごとに2点のLED(Link/ActivityとSpeed),PROFINET状態LED(BF,SF) |
| アイテム番号 | 1089135 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN122 |
| GTIN | 4055626891880 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 777.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 650 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - ソフトウェア 2702889
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408970
-
FKCN 2,5/ 2-ST GY7035 BD:1-2 - プリント基板用コネクタ 1082048
-
FKCN 2,5/ 4-ST GY7035 BD:1-4 - プリント基板用コネクタ 1082059
-
FL SFP FX - メディアモジュール 2891081
-
FL SFP FX SM - メディアモジュール 2891082
-
FL SFP SX - メディアモジュール 2891754
-
FL SFP SX2 - メディアモジュール 2702397
-
FL SFP LX10-B - メディアモジュール 1025401
-
FL SFP LX - メディアモジュール 2891767
-
FL SFP LX40 - メディアモジュール 1113081
-
FL SFP LH - メディアモジュール 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - メディアモジュール 2702442
-
FL SFP GT - メディアモジュール 2989420
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光ファイバケーブル 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光ファイバケーブル 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
特長
MRP(クライアントとマネージャー)
VLAN
DHCPクライアント、DHCPサーバ(プールベースおよびポートベース)、DHCPオプション82
RSTP
周囲温度-40 °C ... 75 °C
コンフィグレーションメモリ
ウェブベース管理、SNMP
PROFINETモードのプリセット