FL SWITCH 2306-2SFP PN
-
Industrial Ethernet Switch
1009222
Managed Switch 2000 シリーズ、6 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、2 SFPポート 100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 70 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 57 V DC、PROFINET Conformance Class B、広域な温度範囲、PROFINETモードのプリセット、PROFINET状態LED、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
MRP(クライアントとマネージャー)
VLAN
DHCPクライアント、DHCPサーバ(プールベースおよびポートベース)、DHCPオプション82
RSTP
周囲温度-40 °C ... 75 °C
コンフィグレーションメモリ
スリム設計
ウェブベース管理、SNMP
FL NETWORK MANAGERソフトウェアによるすばやく簡単な起動と試運転
PROFINETモードのプリセット