FL SWITCH 2206-2FX SM ST
-
Industrial Ethernet Switch
2702333
Managed Switch 2000 シリーズ、6 RJ45ポート 10/100 Mbit/s、2 STシングルモード 100 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 70 °C、電源電圧範囲: 9 V DC ... 57 V DC、PROFINET Conformance Class B、広域な温度範囲、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
周囲温度-40 °C ... 75 °C
RSTP
MRP(クライアントとマネージャー)
VLAN
DHCPクライアント、DHCPサーバ(プールベースおよびポートベース)、DHCPオプション82
コンフィグレーションメモリ
ウェブベース管理、SNMP
スリム設計
FL NETWORK MANAGERソフトウェアによるすばやく簡単な起動と試運転
PROFINETおよびEtherNet/IP™ネットワークに最適