FL SWITCH 1004N-FX SM - Industrial Ethernet Switch
1085214

CRAの要件への適合に向けて準備中

Unmanaged Switch 1000 シリーズ、4 RJ45ポート 10/100 Mbit/s、1 SCシングルモード 100 Mbps、保護等級: IP30、周囲温度(動作時): -10 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 9 V DC ... 32 V DC、PROFINET Conformance Class A、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









特長

QoS(Quality of Service)優先メッセージ
RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート
LEDによるローカル診断インジケータ
オートメーションプロトコル向けの強化されたトラフィック優先順位付け
PROFINETネットワークで確実に通信するためのPROFINET PTCPフィルタ
省電力のイーサネット、IEEE 802.3az準拠
リアルタイムデータ交換、アラーム、診断のためのPROFINET適合クラスA
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単