IB IL 24 MUX MA-PAC - フィールドマルチプレクサ
2861205

インラインフィールドマルチプレクサ、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、超リモート信号を設定なしで伝送

製品の詳細









互換性のある製品



特長

銅技術によるリモートバス接続(オプションとしてインタフェースコンバータを使用して光ファイバ経由で操作可能)
フィールドマルチプレクサステーションには、低レベル信号に必要なすべての24 V電圧を供給することができます。
アラーム信号接続用のフローティングアラーム出力(「b接点」リレー接点)
63 台のI/O端子台を接続可能
512のデジタルI/Oまたは32のアナログI/Oを接続可能(混在可)
両ステーションのI/Oコンフィグレーションの接続確立と比較