UL 認証
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 V | 25 A | |||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00541UL 認証
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 V | 25 A | |||
接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 8、 接続方式: タブ端子接続、 定格断面積: 4 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 32、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
| 製品シリーズ | UVKB |
| 接続数 | 8 |
| 行の数 | 2 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 段あたり接続数 | 8 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | タブ端子接続 |
| タブ端子接続 | 6.3/2.8 x 0.8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格電流 | 32 A (タブ端子接続による) |
| 最大負荷電流 | 32 A (タブ端子接続による) |
| 定格電圧 | 800 V (EN 61210に準拠したタブ端子接続の電圧データは、定格サイズ、材質、スリーブの絶縁、接続電線断面積によっても異なります。) |
| 幅 | 6.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 68 mm |
| NS 32の奥行き | 49 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 44 mm |
| NS 35/15の奥行き | 51.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 32 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1953017 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE511X |
| GTIN | 4017918052508 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.24 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.99 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.08 kg CO2e |