DNV
認証ID: TAE00001S9CSA
認証ID: 13631IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62912定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus認証済み
認証ID: E60425VDE認証図面
認証ID: 40040772定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | 0.14 - 6 |
CSA
認証ID: 13631cULus認証済み
認証ID: E60425ATEX
認証ID: KEMA06ATEX0017UcUL認証済み
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0013UUL 認証
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |