UT 35-R-CLX - 接続式端子台
3215510

接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 125 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 50 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細










互換性のある製品



特長

CLIPLINE complete産業用端子台システムのアクセサリには径違いブリッジオプションがありCLIPLINE completeシステムに柔軟性をもたらす
径違いブリッジで接続面積35 mm²の大電流を簡単に短時間で給電およびおよび分電
径違いブリッジで異なる接続方式の端子台を接続可能、例:UT 35ねじ端子台とPT 2,5プッシュイン端子台を組み合わせて電源ブロックを構成