DNV
認証ID: TAE00001S9CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
ATEX
認証ID: KEMA04ATEX2048U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 690 V | 123 A | 1.5 - 35 | |
| 単線のみ | 690 V | 129 A | 1.5 - 50 | |
EAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECExKEM06.0027U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 690 V | 123 A | 1.5 - 35 | |
| 単線のみ | 690 V | 129 A | 1.5 - 50 | |
CCC
認証ID: 2020322313000622UKCA-EX
認証ID: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||