UPCV3K 4-G-7,62 RD
-
接続式端子台
3070440
接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 20 A、 接続数: 4、 極数: 1、 接続方式: ネジ/ダイレクトイン式接続、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 赤
製品の詳細
| 概要 | 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。 |
| 極数 | 1 |
| ピッチ | 7.62 mm |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 段あたり接続数 | 4 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 接続方法 | ネジ/ダイレクトイン式接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電流 | 20 A |
| 最大負荷電流 | 20 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 800 V |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 7.62 mm |
| ピッチ | 7.62 mm |
| 色 | 赤 (RAL 3001) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 3070440 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1241 |
| GTIN | 4055626320694 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 15.94 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 15.41 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
UPCV3K-F - フランジ 1881202
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1054000
-
ZB 7,62 CUS - クイックマーカー 0824997
-
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1054233
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
PC 4/ 9-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1804975
-
PC 4/10-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1804988
-
PC 4/11-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1804991
-
PC 4/12-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1805000
-
PC 4/ 2-STF-7,62 - プリント基板用コネクタ 1828249
-
PC 4/ 3-STF-7,62 - プリント基板用コネクタ 1828252
-
PC 4/ 4-STF-7,62 - プリント基板用コネクタ 1828265
-
PC 4/ 5-STF-7,62 - プリント基板用コネクタ 1828278
-
PC 4/ 6-STF-7,62 - プリント基板用コネクタ 1828281
-
PC 4/ 7-STF-7,62 - プリント基板用コネクタ 1828294
-
PC 4/ 8-STF-7,62 - プリント基板用コネクタ 1828304
-
PC 4/ 9-STF-7,62 - プリント基板用コネクタ 1828317
-
PC 4/10-STF-7,62 - プリント基板用コネクタ 1828320
-
PC 4/11-STF-7,62 - プリント基板用コネクタ 1828333
-
PC 4/12-STF-7,62 - プリント基板用コネクタ 1827583
-
PCC 4/ 2-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1840191
-
PCC 4/ 3-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1840188
-
PCC 4/ 4-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1840175
-
PCC 4/ 5-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1840162
-
PCC 4/ 6-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1840159
-
PCC 4/ 7-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1840146
-
PCC 4/ 8-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1840133
-
PCC 4/ 9-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1840120
-
PCC 4/10-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1840117
-
PCC 4/11-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1840104
-
PCC 4/12-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1840094
-
PC 4/ 2-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1804904
-
PC 4/ 3-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1804917
-
PC 4/ 4-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1804920
-
PC 4/ 5-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1804933
-
PC 4/ 6-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1804946
-
PC 4/ 7-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1804959
-
PC 4/ 8-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ 1804962
特長
PC 4およびPC 5プラグを挿入可能
配置可能なフランジ付き端子台で防振接続(-F)
EN 60715 - に準拠してNS 35/... およびNS 15... DINレールに取付け、UPCV3K 4-G-7,62はNS 35/... またはNS 32 DINレールに取付け
UPCV3Kの接続ポイントにはそれぞれ3つのプラグ挿入口あり