製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 4 mm2
ピッチ 7.62 mm
接続方式 圧着端子接続式
梱包の種類 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 4 mm2、 色: 緑、 定格電流: 20 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 12、 列の数: 1、 極数: 12、 接続数: 12、 製品ラインアップ: PCC 4/..-ST、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON PC 4、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 電流[A]およびケーブル断面積[mm2]のデータに対応するメス圧着式コンタクト:13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632)。BA = テープ梱包式コンタクト