UPCV3K-F - フランジ
1881202

フランジ、UPCV3K 4-G-7,62の左右に取付け、ねじフランジ付きプラグで確実にねじ接続

製品の詳細








特長

PC 4およびPC 5プラグを挿入可能
配置可能なフランジ付き端子台で防振接続(-F)
UPCV3Kの接続ポイントにはそれぞれ3つのプラグ挿入口あり
EN 60715 - に準拠してNS 35/... およびNS 15... DINレールに取付け、UPCV3K 4-G-7,62はNS 35/... またはNS 32 DINレールに取付け