PC 4/10-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ
1804988

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 4 mm2
ピッチ 7.62 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 4 mm2、 色: 緑、 定格電流: 20 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 10、 列の数: 1、 極数: 10、 接続数: 10、 製品ラインアップ: PC 4/..-ST、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON PC 4、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品

特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上