cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 57 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 青
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 16 - 6 | ||