端子台アクセサリ
INB 10-10 - 挿入ブリッジ
INB 10-10
-
挿入ブリッジ
3246201
挿入ブリッジ、 ピッチ: 10 mm、 極数: 10、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
10
ピッチ
10 mm
寸法
ピッチ
10 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
Cu
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3246201
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BEKZ2X
GTIN
4046356586511
1個あたりの重量(梱包を含む)
16.25 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
16.25 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400