ST 1,5-TWIN WH
-
接続式端子台
3037290
接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 3、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 白
製品の詳細
| 接続数 | 3 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
| 段あたり接続数 | 3 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A1 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 定格電流 | 17.5 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合) |
| 最大負荷電流 | 17.5 A (接続された全ての電線の総電流値が最大負荷電流を超えないこと。) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 | -60 °C ... 85 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 3030488 D-ST 2,5-TWIN |
| 3030789 ATP-ST-TWIN | |
| 3036602 DS-ST 2,5 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-4 / 3030116 |
| プラグインブリッジ / FBS 3-4 / 3030129 | |
| プラグインブリッジ / FBS 4-4 / 3030132 | |
| プラグインブリッジ / FBS 5-4 / 3030145 | |
| プラグインブリッジ / FBS 10-4 / 3030158 | |
| プラグインブリッジ / FBS 20-4 / 3030352 | |
| ブリッジデータ | 16.5 A (1.5 mm²) |
| Ex温度上昇 | 40 K (19.4 A / 1.5 mm²) |
| ブリッジでブリッジする場合 | 440 V |
| - 隣接していない端子台同士をブリッジする場合 | 352 V |
| - 指定長にブリッジ、カバー付き | 220 V |
| - 分離板で指定長のブリッジを行う場合 | 275 V |
| 定格絶縁電圧 | 400 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 440 V |
| 定格電流 | 17.5 A |
| 最大負荷電流 | 17.5 A |
| 接触抵抗 | 1.43 mΩ |
| Ex接続データ 概要 | |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 16 |
| 電線接続容量(単線) | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 28 ... 16 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 28 ... 16 |
| 幅 | 4.2 mm |
| 色 | 白 (RAL 9010) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3037290 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2112 |
| GTIN | 4017918599669 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6.62 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 6.604 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-4 - プラグインブリッジ 3030129
-
FBS 4-4 - プラグインブリッジ 3030132
-
FBS 5-4 - プラグインブリッジ 3030145
-
FBS 10-4 - プラグインブリッジ 3030158
-
FBS 20-4 - プラグインブリッジ 3030352
-
FBS 2-4 BU - プラグインブリッジ 3030117
-
FBS 3-4 BU - プラグインブリッジ 3030130
-
FBS 4-4 BU - プラグインブリッジ 3030133
-
FBS 5-4 BU - プラグインブリッジ 3030146
-
FBS 10-4 BU - プラグインブリッジ 3036851
-
FBS 20-4 BU - プラグインブリッジ 3030353
-
FBS 2-4 GY - プラグインブリッジ 3030118
-
FBS 3-4 GY - プラグインブリッジ 3030131
-
FBS 4-4 GY - プラグインブリッジ 3030134
-
FBS 5-4 GY - プラグインブリッジ 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - 段違いブリッジ 3038943
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
D-ST 2,5-TWIN - 終端板 3030488
-
DS-ST 2,5 - カバーセグメント 3036602
-
ATP-ST-TWIN - 仕切り板 3030789
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
RPS - 径変換プラグ 0201647
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - 終端板 3030512
-
ST-IL - 取付け材 3039900
-
D-ST 2,5-TWIN OG - 終端板 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0805001
-
ZB 4 CUS - クイックマーカー 0824951
-
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 0805739
-
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 0805807
-
UC-TM 4 - 端子台マーキング 0818111
-
UC-TM 4 CUS - 端子台マーキング 0824573
-
UCT-TM 4 - 端子台マーキング 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - 端子台マーキング 0829588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808587
-
ZBF 4 CUS - クイックマーカー、平面式 0825023
-
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808626
-
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808820
-
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810818
-
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810850
-
UC-TMF 4 - 端子台マーキング 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - 端子台マーキング 0824630
-
UCT-TMF 4 - 端子台マーキング 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - 端子台マーキング 0829651
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3031034
-
PAI-4 - テストアダプタ 3030925
-
PS-4 - テストプラグ 3030970
-
DP PS-4 - スペーサ 3036712
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413