PT 16 N BK - 接続式端子台
3212145

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 76 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないダイレクト接続技術で、電線接続の時間を短縮
低い挿入力により、便利に接続
スプリング設計で高い電線引張強度
耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
手動・自動の配線に対応して最適化