TBP 10 BU - 接続式端子台
1579813

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 57 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き