CLIPFIX PRO-U
-
エンドブラケット
1801957
ねじ取付け用エンドブラケット、NS 35/7,5 DINレールまたはNS 35/15 DINレールに対応、マーキングオプションあり、中性バスバーパネルおよびモジュール拡張オプションあり、幅:8.00 mm、色:グレー
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | MOD-CLIPFIX pro-XLを取り付けるには、まずDINレールにCLIPFIX pro-Uエンドブラケットを取り付ける必要があります。 CLIPFIX pro-Uは、MOD-CLIPFIX pro-XLを取り付けるためのベースエレメントとして機能します |
| 製品の種類 | エンドブラケット |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 幅 | 8 mm |
| 高さ | 52.4 mm |
| 奥行き | 36 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 36.7 mm |
| NS 35/15の奥行き | 44.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 | PA |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1801957 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE7111 |
| GTIN | 4067923424845 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 12.516 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 12.516 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
KLM 3 - グループマーカーキャリア 0811969
-
KLM 3-L - グループマーカーキャリア 0814788
-
KLM 4 - グループマーカーキャリア 0811970
-
VAH - カバーキャリア 1201468
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
UCT-TMF 6 CUS - 端子台マーキング 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810876
-
TMT (EX6,2)R - 端子台マーキング 0803063
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
GBS 5-25X12 - 端子台マーキング用グループマーキング 0810588
-
STP 5-2-R - マーキングキャリア 1684240
-
STP 5-3-R - マーキングキャリア 1684241
-
STP 5-2 - マーキングキャリア 0800967
-
STP 5-3 - マーキングキャリア 0810562
-
SZS 0,8X4,0 VDE - ドライバ 1212508
-
SZK PH1 VDE - ドライバ 1205150
-
SZK PH0 VDE - ドライバ 1205147
特長
モジュール型設計を採用したCLIPFIX proシリーズは、お客様のアプリケーションに柔軟に対応します
フエニックス・コンタクトの実績あるねじロック機構により、信頼性の高いDINレール取付けが可能
コンパクトなデザイン:CLIPFIX pro-Uは、XT 2,5やPT 2,5など、最も一般的な端子台ベースと同じ形状を採用しています
当社のPTIシリーズと同等の、統合型中性バスバー処理機能
CLIPFIX proシリーズ向けに特別に開発された新型UCT-EM(43x6)マーキングペンを含む、フエニックス・コンタクトの標準マーキングシステムに対応