KLM 4 - グループマーカーキャリア
0811970

端子台列のマーキングキャリア、高さは調整可能、エンドブラケットCLIPFIX 15、CLIPFIX 35、CLIPFIX 35-5用、20 x 8 mm形式のラベルを使用してマーキング可能

製品の詳細








特長

KLMシリーズは終端止めCLIPFIX専用に開発
正確に固定できマーキングエリアの高さを無制限に調整可能
KLM 4中央マーキングエリアで、CLIPFIX 35に取り付けると多段端子台の間にも使用できます。