エンドブラケット - CLIPFIX 35-5
3022276

クイック取付けの終端クランプ、NS 35/7,5 DINレールまたはNS 35/15 DINレールに対応、マーキングオプションあり、FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6の一時格納オプションあり、幅:5.15 mm、色:グレー


製品の詳細




製品ライン 終端止め

5.15 mm
高さ 35.3 mm
高さ(NS 35/15) 44 mm
高さ(NS 35/7,5) 36.5 mm
長さ 48.6 mm

部材 PA
UL94難燃性クラス V0
冷却時絶縁素材 -60 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) 65 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 HL 1 - HL 3

周囲条件
使用周囲温度 -60 °C ... 65 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時) -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時) -5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時) -5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時) 30 % ... 70 %

取付けタイプ NS 35/7,5
NS 35/15

アイテム番号 3022276
梱包単位 50 pc
最低注文数 50 pc
セールスキー ******
プロダクトキー BE7111
カタログのページ ページ 538 (C-3-2019)
GTIN 4017918194154
1個あたりの重量(梱包を含む) 4.836 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.65 g
関税率 39269097
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141135
ECLASS-10.0.1 27141135
ECLASS-11.0 27141135

ETIM

ETIM 8.0 EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

互換性のある製品



特長

広いマーキングスペース
設計幅わずか5.2 mm
フエニックス・コンタクトのCLIPFIX終端止めは各種DINレールシステムにしっかり固定できる
ブリッジとプラグの一時格納オプション