耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:223 x 204 134 mm(8" x 6" x 4")コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む、カバー:ライトグレー、プラスチックラッチ、材質:PC UV安定化
自律型システム用大容量耐候性ケースOCS
電子機器用ケースOCSシリーズは、過酷な環境における自律型機器システム用に理想的な選択肢です。ポリカーボネート製の認証済みケースは軽量で耐性が高く、湿気、熱、紫外線、機械的な歪みから電子機器を恒久的かつ確実に保護します。大容量プラスチック製ケースはカスタマイズやアクセサリによる拡張も可能です。また、要求の厳しいアプリケーションで使用可能です。
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:429 x 410 x 228 mm(16" x 14" x 8")(コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む)、カバー:ライトグレー、プラスチック製ラッチ、材質:UV安定化ポリカーボネート
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:276 x 257 x 185 mm(10" x 8" x 6")コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む、カバー:ライトグレー、プラスチックラッチ、材質:PC UV安定化
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:(12" x 10" x 6")コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む、カバー:ライトグレー、プラスチックラッチ、材質:PC UV安定化
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:326 x 308 x 185 mm(12" x 10" x 6")コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む、カバー:透明、プラスチックラッチ、材質:PC UV安定化
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:377 x 358 x 185 mm(14インチ x 12インチ x 6インチ)(コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む)、カバー:透明、プラスチック製ラッチ、材質:UV安定化ポリカーボネート
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:429 x 410 x 228 mm(16インチ x 14インチ x 8インチ)(コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む)、カバー:透明、プラスチック製ラッチ、材質:UV安定化ポリカーボネート
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:377 x 358 x 185 mm(14インチ x 12インチ x 6インチ)(コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む)、カバー:ライトグレー、プラスチック製ラッチ、材質:UV安定化ポリカーボネート
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:(276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6")コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む、カバー:透明、プラスチックラッチ、材質:PC UV安定化
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:223 x 204 x 134 mm(8" x 6" x 4")コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む、カバー:透明、プラスチックラッチ、材質:PC UV安定化
特長
- 世界中で使用可能:国際的に認証済みのケースシステム
- 屋外用のUV安定化ポリカーボネートで堅牢
- 安全に設置される電子機器:ケースが噴流その他の有害な物質から保護
- 耐性:広い温度範囲で、過酷な機械的ひずみでも安定
新製品
自律型アプリケーション向けの大容量電子機器用ケースのコンフィグレータ
厳しい環境条件下でも確実に動作する必要のある機器を開発していますか。 – 当社のOCSケースシリーズは、湿気、強烈な紫外線放射、高温、機械的ストレスにさらされても、大容量電子部品を最適に保護します。カスタム仕様のケースソリューションを今すぐ設定しましょう。多数のケースサイズ、さまざまな取付けオプション、幅広いアクセサリからお選びください。
過酷な環境向けの耐候性ケースOCS
主要機能概要
アプリケーションの計画および実装時に、自由度の高い数々の機能を活用しましょう。
- 国際的な認証により、各種電子機器システム向けに承認済み
- 適したPURシールによる噴流保護
- ケースパネル厚4 mmで高い耐衝撃性
- UV安定化ポリカーボネートで屋外での使用に最適
- 調整可能なパネルの内蔵またはプリント基板取付け可能
- 重量のある部品を固定するための取付けボルト内蔵
- 密閉可能でロック可能な筐体で、いたずらから保護
- 壁面取付けまたは支柱への取付け用オプションアクセサリ
PVシステムソリューションPOS
オフグリッドソシューションへの装備に最適 要求の厳しい屋外アプリケーション向け
太陽光パネルベースのPOS(Pico Off-Grid System:オフグリッド型ピコシステム)を使用して、最大190 Wpまでの複数の性能クラスを備えた、エネルギー自給システムを構築します。堅牢なハウジングとステンレス製のポールブラケットを装備しているため、遠隔地域や過酷な環境においてもエネルギーを供給するための信頼性と耐久性の高いソリューションを実装することができます。アプリケーション分野には、例えば、環境データ収集、要求の厳しい産業環境およびその他多くの屋外アプリケーションが含まれます。
これらのアプリケーションに理想的
OCSケースは要求の厳しいアプリケーションで使用されます。これには、次の項目が含まれます。
- 監視システム
- 信号伝達システム
- 制御エンジニアリング
- 気象台