電子機器用ケースICS向けディスプレイとキーパッドの360°ビュー
2.4インチタッチディスプレイおよび設定可能なメンブレンキーパッド付き0.96インチディスプレイにより、電子機器用ケースICSシリーズの製品ラインアップが完成しています。
隣接する3Dビューで、ICSケースにより達成される高度な操作の利便性をご覧ください。
未来志向のオートメーション機器の要件はさまざまですが、モジュール型ケースシステムICSシリーズはそれと同じように多様なソリューションを提供します。段階的なサイズ、さまざまな接続テクノロジ、オプションのDINレール取付け用バスコネクタを備えたケースシステムの利点をご利用ください。
DINレール取付け用ケース、 ICSフィラー、アンテナ用カットアウト付き、 幅: 25 mm、 高さ: 7.25 mm、 奥行き: 22.4 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)
プリント基板端末、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 150 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: ICC..-TP1,5/..L3,5、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.55 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 左側にはんだピンが出ている製品
プリント基板端末、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 300 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: ICC..-TS2,5/..L5,0、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: H1L フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黄、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.15 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 左側にはんだピンが出ている製品
プリント基板端末、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 300 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: ICC..-TS2,5/..R5,0、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: H1L フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.15 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 右側にはんだピンが出ている製品
ヒートシンク 接続素子 ケースシリーズ: ICS、 部材: アルミ、 アルマイト処理、 製品ラインアップ: ICS25-..100X..、 幅: 22.4 mm、 高さ: 25 mm、 個別フライス加工が可能。
DINレール取付け用ケース、 ICSフィラー、通気孔あり、 幅: 20 mm、 高さ: 7.25 mm、 奥行き: 22.4 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
DINレール取付け用ケース、 ICSフィラー、カットアウトなし、 幅: 20 mm、 高さ: 7.25 mm、 奥行き: 67.3 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: ライトグレー、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: ICC..-PPC2,5/..-5,0、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: ICC 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 スプリングレバーの色:オレンジ
DINレール取付け用ケース、 上部パーツ、透明な開閉可能カバー付き、 幅: 25 mm、 高さ: 78.5 mm、 奥行き: 14.35 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)
プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 150 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: ICC..-H/..L3,5、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: ICC 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: なし、 梱包の種類: ボックス梱包、 左側にはんだピンが出ている製品
お客様のICSケースをコンフィグレーション Push-in式接続テクノロジおよびねじ式接続テクノロジから選択してください。追加アクセサリで、アンテナ、USB、RJ45接続を簡単に統合することができます。付属のディスプレイ、キーパッド、ヒートシンクによって、高機能のアプリケーションを作成することができます。ケースカバー試作品作成用のPROTIQ 3D印字サービスもご利用いただけます。コンフィグレーションが完了したら、オンラインの熱シミュレーションを使用して、連続生産のデザインを確定することができます。
電子機器用ケースICSにおける熱最適化されたプリント基板加工図とパッシブ冷却ソリューションにより、お使いの機器の電力密度を最大化:コンフィグレーションから包括的な熱シミュレーションおよび実装まで、高性能で小型化されたIoTアプリケーションに最適です。
モジュールの幅広い選択と、IoTアプリケーション向け接続テクノロジに関する高い柔軟性が利点:DINレール取付け用ケースICSシリーズには、RJ45、USB、D-SUB接続などの標準の接続テクノロジをモジュール式で使用することができます。8極TBUSにより、モジュール間通信を簡単に行うことができます。
2.4インチタッチディスプレイおよび設定可能なメンブレンキーパッド付き0.96インチディスプレイにより、電子機器用ケースICSシリーズの製品ラインアップが完成しています。
隣接する3Dビューで、ICSケースにより達成される高度な操作の利便性をご覧ください。
個別対応のISCケースは簡単に接続できます。シリアル接続とパラレル接続を備えた8極TBUS 8 DINレールバスコネクタで、制御盤内で容易なモジュール間通信を実現できます。
DINレール向けのICSシリーズは、RJ45、D-SUB、USB、アンテナ接続向けに、市場で唯一のモジュール型接続テクノロジが特長です。プリント基板用ソケットにより、ICSケースシリーズのプラグイン接続テクノロジが実現します。3極および4極の5.0 mmピッチのねじ式接続またはPush-inテクノロジのコネクタで、柔軟性が向上します。
ICSケースのモジュール型システムは、お客様の要件に合わせたカスタマイズ、高レベルの拡張性を提供します。全体幅20 mm、25 mm、50 mm、設置高さ77.5 mm、100 mm、122.5 mm、設置奥行87.5 mm、110 mm、132.5 mmがあります。
ICSケースは柔軟性があり、技術的に複雑なソリューションを制御盤内の限られたスペースで実現することができます。幅25 mmのプリント基板最大2枚、および50 mmのプリント基板最大4枚分のスペースを、理想的に使用しましょう。取付け時間はわずか数秒です。これにより、リレーや電解コンデンサのためのスペースが増加します。デザイン、色、印字は調整可能です。
指でタッチするだけでプロセスや特性値を表示したり調整したりすることは、ますます重要になってきています。タッチディスプレイおよびメンブレンキーパッド付き高解像度ディスプレイは、ICSシリーズケースモジュール型システムの機器を充実させます。
導光パイプには、状態・診断表示用のさまざまな設計のものがあります。プレスピンで取付けはシンプルです。ご要望に応じて、DINレール取付けケースに対応する光ファイバケーブルを供給することができます。
ICSケースシリーズのアクセサリに、使いやすい組付け治具が加わりました。取付け機器はさまざまなサイズのICSケースに使用することができます。
パッシブヒートシンクにより、機器を熱環境の厳しいアプリケーションでも使用することができます。広範囲の熱シミュレーションにより、プリント基板上の最適な部品配置を実現することができます。
ヒートシンクには現在、ICS(Industrial Case System:産業用ケースシステム、DINレール向け)用とUCS(Universal Case System:ユニバーサルケースシステム、盤外向け)用があります。
図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 mm x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方では、ケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。
アプリケーションに2つのケースシリーズの強みを活用:ME-IOとICSの2つの製品ラインアップを、T-BUS DINレールバスコネクタ経由で、アプリケーションで必要な方法で互いに柔軟に組み合わせることができます。
電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。