STTB 2,5/2P BU SO
-
二段型端子台
3040902
二段型端子台、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 22 A、 接続方式: スプリング/ダイレクトイン接続、 1段目および2段目が接続可能、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 1段目と2段目、接続右、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: 青
製品の詳細
| 概要 | 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。 |
| 製品の種類 | プラグイン式端子台 |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| 電位 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 1段目および2段目が接続可能 | |
| 接続方法 | スプリング/ダイレクトイン接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 22 A |
| 最大負荷電流 | 22 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 5.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
| ASDレベル | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 0.58g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C (最大動作温度は、ディレーティング曲線を参照) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 取付けタイプ | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| アイテム番号 | 3040902 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2141 |
| GTIN | 4046356306195 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 10.03 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.03 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-5 - プラグインブリッジ 3030174
-
FBS 4-5 - プラグインブリッジ 3030187
-
FBS 5-5 - プラグインブリッジ 3030190
-
FBS 10-5 - プラグインブリッジ 3030213
-
FBS 20-5 - プラグインブリッジ 3030226
-
FBS 50-5 - プラグインブリッジ 3038930
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 3-5 BU - プラグインブリッジ 3036880
-
FBS 4-5 BU - プラグインブリッジ 3036893
-
FBS 5-5 BU - プラグインブリッジ 3036903
-
FBS 10-5 BU - プラグインブリッジ 3036916
-
FBS 20-5 BU - プラグインブリッジ 3036929
-
FBS 50-5 BU - プラグインブリッジ 3032114
-
FBS 2-5 GY - プラグインブリッジ 3038969
-
FBS 3-5 GY - プラグインブリッジ 3038972
-
FBS 4-5 GY - プラグインブリッジ 3038985
-
FBS 5-5 GY - プラグインブリッジ 3038998
-
FBS 10-5 GY - プラグインブリッジ 3039007
-
FBS 20-5 GY - プラグインブリッジ 3038671
-
FBS 50-5 GY - プラグインブリッジ 3032127
-
FBSR 2-5 - プラグインブリッジ 3033702
-
FBSR 3-5 - プラグインブリッジ 3001591
-
FBSR 4-5 - プラグインブリッジ 3001592
-
FBSR 5-5 - プラグインブリッジ 3001593
-
FBSR 10-5 - プラグインブリッジ 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - 終端板 3040096
-
ATP-STTB 4 - 仕切り板 3030747
-
PC - 星型キーイング 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - ねじフランジ 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - ラッチフランジ 3061428
-
ST-IL - 取付け材 3039900
-
ST-BW - 操作ツール 1207608
-
CEC 2,5 - フィラープラグ 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - 部品コネクタ 3032447
-
WST 2,5 - 警告表示カバー 3030941
-
BST 2,5 - グループカバーマーキング 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
PAI-4-N GY - テストアダプタ 3032871
-
PS-5 - テストプラグ 3030983
-
DP PS-5 - スペーサ 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - テストプラグ 3038723
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
SP 2,5/ 1 - コネクタ 3040258
-
SP 2,5/ 2 - コネクタ 3040261
-
SP 2,5/ 3 - コネクタ 3040274
-
SP 2,5/ 4 - コネクタ 3040287
-
SP 2,5/ 5 - コネクタ 3040290
-
SP 2,5/ 6 - コネクタ 3040300
-
SP 2,5/ 7 - コネクタ 3040313
-
SP 2,5/ 8 - コネクタ 3040326
-
SP 2,5/ 9 - コネクタ 3040339
-
SP 2,5/10 - コネクタ 3040342
-
SP 2,5/11 - コネクタ 3040355
-
SP 2,5/12 - コネクタ 3040368
-
SP 2,5/13 - コネクタ 3040371
-
SP 2,5/14 - コネクタ 3040384
-
SP 2,5/15 - コネクタ 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - コネクタ 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - コネクタ 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - コネクタ 3040180
-
SPB 2,5/11 - コネクタ 3040203
-
SPB 2,5/13 - コネクタ 3040229
-
SPB 2,5/14 - コネクタ 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - コネクタ 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - コネクタ 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - コネクタ 3040481
-
SPDB 2,5/12 - コネクタ 3040517
-
SPDB 2,5/13 - コネクタ 3040520
-
SPDB 2,5/14 - コネクタ 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - コネクタ 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - コネクタ 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - コネクタ 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - コネクタ 3041794
-
SPV 2,5/11 - コネクタ 3041817
-
SPV 2,5/12 - コネクタ 3041820
-
SPV 2,5/13 - コネクタ 3041833
-
SPV 2,5/14 - コネクタ 3041846
-
SPV 2,5/15 - コネクタ 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - コネクタ 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - コネクタ 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - コネクタ 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - コネクタ 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - コネクタ 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - コネクタ 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - コネクタ 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - コネクタ 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - コネクタ 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - コネクタ 3041105
-
LP 2,5/ 1 - コネクタ 1071712
-
LP 2,5/ 2 - コネクタ 1071713
-
LP 2,5/ 3 - コネクタ 1071714
-
LP 2,5/ 4 - コネクタ 1071715
-
LP 2,5/ 5 - コネクタ 1071716
-
LP 2,5/ 6 - コネクタ 1071717
-
LP 2,5/ 7 - コネクタ 1071718
-
LP 2,5/ 8 - コネクタ 1071719
-
LP 2,5/ 9 - コネクタ 1071720
-
LP 2,5/10 - コネクタ 1071721
-
LP 2,5/11 - コネクタ 1071722
-
LP 2,5/12 - コネクタ 1071723
-
LP 2,5/13 - コネクタ 1071724
-
LP 2,5/14 - コネクタ 1071725
-
LP 2,5/15 - コネクタ 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - コネクタ 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - コネクタ 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - コネクタ 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - コネクタ 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - コネクタ 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - コネクタ 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - コネクタ 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - コネクタ 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - コネクタ 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - コネクタ 1071737
特長
2段に電位ルーティング