PTTBV 4 BU - 二段型端子台
1088738

断面積
接続方式
電圧 ピクトグラム

二段型端子台、 定格電圧: 1000 V、 熱連続電流Ith: 28 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、 定格断面積: 4 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないダイレクト接続技術で、電線接続の時間を短縮
低い挿入力により、便利に接続
スプリング設計で高い電線引張強度
耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
2つの独立した回路を1つの端子台ベースにコンパクトに統合することで、高い省スペース性を実現
手動・自動の配線に対応して最適化