CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
二段型端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 28 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、 定格断面積: 4 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
| 製品の種類 | 多段端子台 |
| 製品シリーズ | PTS |
| アプリケーション | メカニカルエンジニアリング |
| プラントエンジニアリング | |
| 装置産業 | |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| 電位 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 1段目、2段目 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm ... 12 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格電流 | 28 A |
| 最大負荷電流 | 32 A (6 mm²の導体断面積、剛性) |
| 定格電圧 | 800 V |
| 1段目、2段目 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 (1) | -60 °C ... 85 °C |
| 動作温度範囲 (2) | -40 °C ... 110 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 3211849 D-PTTBS 4 |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 1207608 ST-BW | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-6 / 3030336 |
| プラグインブリッジ / FBS 3-6 / 3030242 | |
| プラグインブリッジ / FBS 4-6 / 3030255 | |
| プラグインブリッジ / FBS 5-6 / 3030349 | |
| プラグインブリッジ / FBS 10-6 / 3030271 | |
| プラグインブリッジ / FBS 20-6 / 3030365 | |
| ブリッジデータ | 23 A / 4 mm² |
| Ex温度上昇 | 36 K (25.3 A / 4 mm²) |
| ブリッジでブリッジする場合 | 440 V |
| - 隣接していない端子台同士をブリッジする場合 | 352 V |
| - 指定長にブリッジ、カバー付き | 352 V |
| 定格絶縁電圧 | 400 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 440 V |
| 定格電流 | 23 A (4 mm²) |
| 最大負荷電流 | 27 A (6 mm²) |
| Ex接続データ 概要 | |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 定格断面積 AWG | 12 |
| 電線接続容量(単線) | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 10 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 10 |
| 接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² |
| 接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 4 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、AWG | 24 ... 12 |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル レベル1 | |
| 接触抵抗 | 0.96 mΩ |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル レベル2 | |
| 接触抵抗 | 0.75 mΩ |
| 幅 | 6.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 96 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 54.5 mm |
| NS 35/15の奥行き | 62 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 4 mm² | 0.48 kA |
| 短時間耐電流 6 mm² | 0.72 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3211832 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2214 |
| GTIN | 4046356482745 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 18.54 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 24 A | 24 - 10 | ||
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.245 kg CO2e |