SACB-6/12-L-M23 P12
-
分岐ボックス
1491733
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12メスコネクタ / M12 PUSH-PULLメスコネクタ、 スロット数: 6、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: M23プラグイン接続(標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式) 90°、 シールド: なし
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
アプリケーションノート | 未使用のスロットは試運転前に塞いでください。適切なシール用品は「アクセサリ」にあります。 |
アプリケーションノート | M23ねじコネクタを使用する場合はOリングが必要です。 |
製品ライン | 分岐ボックス |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 5 |
スロット数 | 6 |
キーイング | A |
最大動作電圧Umax | 30 V DC |
定格電圧UN | 24 V DC |
定格電流、合計 | 12 A |
各パスの最大定格電流 | 2 A |
スロットあたり電流容量 | 4 A |
電線接続 | |
センサ/アクチュエータ接続システム | M12メスコネクタ |
ピンアサイン | |
スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = 15 |
1 / 2 (B) = 7 | |
2 / 4 (A) = 5 | |
2 / 2 (B) = 4 | |
3 / 4 (A) = 16 | |
3 / 2 (B) = 8 | |
4 / 4 (A) = 3 | |
4 / 2 (B) = 14 | |
5 / 4 (A) = 17 | |
5 / 2 (B) = 9 | |
6 / 4 (A) = 2 | |
6 / 2 (B) = 13 | |
1-6 / 1 (+ 24 V) = 19 | |
1-6 / 3 (0 V) = 6 | |
1-6 / 5 (PE) = 12 |
状態表示あり | あり |
外形寸法 |
|
幅 | 56 mm |
高さ | 35.2 mm |
長さ | 134 mm |
部材 ハウジング | PBT |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | FKM |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA |
コンタクトの材質、マスターケーブル側 | 銅合金 |
コンタクト表面の材質、マスターケーブル側 | 金メッキ |
接続方法 | M23プラグイン接続(標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
アイテム番号 | 1491733 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF3CBB |
GTIN | 4063151937171 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 237.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 237.2 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - マスターケーブル 1684056
-
RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - マスターケーブル 1684069
-
RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - マスターケーブル 1684072
-
RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - マスターケーブル 1684085
-
M23-1RS1N8A8004S - ケーブルコネクタ 1629149
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
MSK 1 - 金属製保護キャップ 1665897
-
MSK 2 - 保護キャップ 1665907
-
KSK 1 - シーリングキャップ 1685013
-
PLUSCON-RCS - スパナ 1665062
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
特長
モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
IEC 61076-2-010に準拠したプッシュプル高速嵌合方式によるコネクタの迅速かつ安全な取付け
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス