PTFIX 4/18X1,5-NS15A BK - 分岐ブロック
1047448

分岐ブロック、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 19、 接続方式: プッシュイン式、 負荷接点、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 プッシュイン式、 ライン接点、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

すべての接続ポイントで試験開始可能で、便利な試験オプション
コンパクトな超小型分電盤で省スペース分電
DINレール取付けや直接取付けで柔軟に使用可能
コンパクト設計で省スペース
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい