PTFIX 1,5-RZ - 取付けアダプタ
PTFIX 1,5-RZ
-
取付けアダプタ
1632415
固定ピンアダプタ、1.5 mm
2
のFIXブロックの直付け用、色:グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
外形寸法
幅
8 mm
高さ
21.6 mm
奥行き
7.9 mm
穴径
3.5 mm
プレート厚
0.6 mm ... 1.6 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
冷却時絶縁素材
-60 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1632415
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BEAZ11
GTIN
4067923151185
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.393 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.393 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400