PTFIX 4/12X1,5-NS15A YE - 分岐ブロック
1046990

分岐ブロック、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 13、 負荷接点、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 プッシュイン式、 ライン接点、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: 黄

製品の詳細









互換性のある製品