このデバイスは、デジタル信号の取得と出力に使用します。
FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A
-
分散I/Oデバイス
2736107
PROFIBUS対応のスタンドアローンデバイスにはデジタル入力4点とデジタル出力4点があり、負荷容量はそれぞれ2 Aです。M12はクイック接続です。電源はDC 24 Vで、短絡/過負荷保護です。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 178 mm |
| 奥行き | 49.3 mm |
| ドリル穴の間隔 | 168 mm |
| 色 | 緑 |
| PROFIBUS DP | |
| 接続方法 | M12プラグインコネクタ2点、Bコーディング |
| 指定接続ポイント | 銅線ケーブル |
| 極数 | 5 |
| 通信速度 | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (自動ボーレート検出) |
| 伝送手段 | PROFIBUS-DP互換の銅線ケーブル |
| アドレススペース割当て | 1 ... 99、設定可能 |
| システム制限 | |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 0 |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 0 |
| モジュール | |
| IDコード(進法) | 066A |
| 入力アドレスエリア | 8 ビット |
| 出力アドレスエリア | 8 ビット |
| 抵抗長さ | 8 ビット |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
| 入力数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 13 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| フィルタ時間 | 3 ms |
| 保護回路 | 極性保護 |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 出力数 | 4 |
| 保護回路 | 短絡保護 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 2 A |
| 製品ライン | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Fieldline |
| タイプ | ブロックデザイン |
| チャネル数 | 8 |
| 電位 | |
| 電源UL | 24 V DC |
| ULの電源 | 最大 4 A |
| ULの電流消費 | 通常 40 mA |
| 最大 100 mA | |
| 電源US | 24 V DC |
| USの電源 | 最大 4 A |
| USの電流消費 | 通常 5 mA (およびセンサ電流) |
| 最大 700 mA | |
| 電源UA11 | 24 V DC |
| UA11の電源ユニット | 最大 4 A |
| UA11の電流消費 | 通常 6 mA (プラスのアクチュエータ電流) |
| 最大 4 A | |
| 電源UA12 | 24 V DC |
| UA12の電源 | 最大 4 A |
| UA12の電流消費 | 通常 6 mA (プラスのアクチュエータ電流) |
| 最大 4 A | |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 型式 | UL |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 24 V電源(バス論理)/バス接続 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(バス論理)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(バス論理)/デジタル入力(センサ電源//I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(バス論理)/デジタル出力(アクチュエータ電源) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: コネクタ/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: コネクタ/デジタル入力(センサ電源) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: バス接続/デジタル出力(アクチュエータ電源) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: FE/デジタル出力(アクチュエータ電源) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: FE/デジタル入力(センサ電源) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: デジタル出力(アクチュエータ電源)/デジタル出力(アクチュエータ電源) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| アイテム番号 | 2736107 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI4A2 |
| GTIN | 4017918899592 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 380.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 340 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - バスシステムケーブル 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - バスシステムケーブル 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - バスシステムケーブル 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - バスシステムケーブル 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - バスシステムケーブル 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - センサ/アクチュエータケーブル 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - センサ/アクチュエータケーブル 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507777
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - バスシステムTコネクタ 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - 終端抵抗 1507803
特長
M12コネクタで一貫した接続
アドレスエンコーディングスイッチには直接手が届く
診断および状態表示
SPEEDCON嵌合方式
耐短絡および耐過負荷
柔軟性のある電源コンセプト