VS-FSBPXS-OE-94S/0,5 WCP - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1426045

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、X-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 0.5 m、鉄道アプリケーション、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品



特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続