SH-8ESS48AH000S
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1627204
M23、デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、 シリーズ: SH、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 8+4+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、最小パネル厚: 1.5 mm、最大パネル厚: 5 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すべてのハウジングにピンまたはソケットコンタクトを装着可能
8つの接点でシグナルを伝送可能
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション