SACCBP-M12FSD-4CON-M16/1,0-931X - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239948

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、Ethernet、4-極、ソケット、 ストレート、 M12、D-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 1 m、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続