SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO/100 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1030569

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、ピン、 エルボー、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、スルーホールリフローはんだ付けおよびフローはんだ付け、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品