SACC-DSI-MS-5CON-M12/0,6 SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1402137

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、5-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.6 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品