SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 VA - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1554720

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.25 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品



特長

すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続