SACC-DSI-FSY-8CON-M16-L180 SCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238748

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps)、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、Y-キーイング、フローはんだ付け、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プリント基板に簡単にアッセンブリ:ウェーブはんだ付け用一体型コネクタ
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高い伝送信頼性:オプションのシールド接点でハウジングにシールド接続。