SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238707

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、X-キーイング、フローはんだ付け、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

プリント基板に簡単にアッセンブリ:ウェーブはんだ付け用一体型コネクタ
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高い伝送信頼性:オプションのシールド接点でハウジングにシールド接続。