SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 EMV
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1820427
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、X-キーイング、フローはんだ付け、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
製品の詳細
互換性のある製品
特長
プリント基板に簡単にアッセンブリ:ウェーブはんだ付け用一体型コネクタ
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高い伝送信頼性:オプションのシールド接点でハウジングにシールド接続。