SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PPX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238102

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、4-極、ソケット、 ストレート、 M12-プッシュプルアウターロック、D-キーイング、フローはんだ付け、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

信号、データ、電源の安全な伝送のための確立されたM12規格
届きにくい場所にある機器やシステムのすばやく簡単なケーブル配線
最大限の可用性を実現するメーカー独立型のM12プッシュプル嵌合方式
極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
ねじ接続式またはプッシュイン機能付きスプリング接続式のコネクタと互換性あり