cULus認証済み
認証ID: E221474-20140616| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||
UL 認証
認証ID: E118976-20100522| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 | ||
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、4-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 | ||