HC-26P1N8A4300 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1623262

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ストレート、ねじロック機構、M27、極数: 26、コンタクトタイプ: ピン、放射状Oリング、シールド対応: あり、極数: 26、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: HC、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品