一次側スイッチ式DC/DCコンバータ、 QUINT POWER、 DINレール取付け、 入力: 12 V DC - 24 V DC、 出力: 24 V DC / 2.5 A
DC/DCコンバータ
DC/DCコンバータは安定DC電圧を供給します。電圧コンバータを使用してアプリケーションの障害を回避します。ケーブル長が長い場合でも負荷に安定DC電圧が常時供給されるように、電圧を回生します。DC/DCコンバータは電圧を変換したり、電気的絶縁で独立電源システムの作成を可能にするために使用されます。
一次側スイッチ式DC/DCコンバータ、 QUINT POWER、 DINレール取付け、 SFB Technology (Selective Fuse Breaking)、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 20 A
特長
- 最大125%の持続電力を用いたスタティックブーストで簡単にシステムを拡張し、5秒間で最大200%のダイナミックブーストで高負荷を起動することができるパワーリザーブ
- 電力損失と発熱が低いため、高効率で長寿命
- 監視機能により、障害が発生する前にクリティカルな動作状態を通知
- Push-in式接続とねじ式接続から自由に選択可能
- ExおよびIECEx認証で防爆エリアでの使用が可能
- QUINT DC/DCコンバータは、COMPLETE lineシステムの一部です
DINレール上のQUINT DC/DCコンバータ
QUINT DC/DCコンバータ >100 W SFB Technology搭載で高性能
QUINTシリーズのDC/DCコンバータで、アプリケーションの可用性を最大化することができます。SFB Technology、監視機能、長いサービス寿命、IECEx認証により、安全性と信頼性が向上します。DC/DCコンバータの信号閾値と特性曲線を、初めて個別に調整できるようになりました。また、接続方式を自由に選択することもできます。
100 Wを超えるQUINT DC/DCコンバータの電圧レベル
電圧レベル:100 Wを超えるDC/DCコンバータ
QUINTシリーズのDC/DCコンバータは、最大20 Aの電流の高出力定格に適しています。広い入力電圧範囲を備え、DC/DCコンバータは最大性能クラス480 Wの全ての一般的な入力と出力電圧に対応します。
QUINT DC/DCコンバータは12 V DC、24 V DC、または48 V DCの定格入力電圧を、12 V DC~56 V DCの出力電圧に変換します。
記載される電圧レベルに加えて、幅広い入力範囲のQUINT DC/DCコンバータは、42~96 V DCまたは67~154 V DCの入力電圧範囲が特徴です。例えば、鉄道アプリケーションや発電などに最適です。
QUINT DC/DCコンバータ <100 W
QUINT DC/DCコンバータ <100 W 高性能で省スペース
QUINT DC/DCコンバータは最大100 Wの電力範囲でも使用できます。非常に高性能で省スペースなこれらのコンバータは、高効率で、監視機能があり、スタティックブーストやダイナミックブーストが特長です。さらに、Push-in式接続とねじ式接続から選択することができます。
100 W未満のQUINT DC/DCコンバータの電圧レベル
電圧レベル:100 W未満のDC/DCコンバータ
QUINTシリーズのこの省スペース設計により、30 Wからの電力範囲に最大レベルの機能性を提供し、始めて60 Wの電力範囲もカバーするようになりました。
QUINT DC/DCコンバータは12 V DC、24 V DC、48 V DC、または110 V DCの定格入力電圧を、5 V DC~56 V DCの出力電圧に変換します。
ケース奥行が89 mmと浅いため薄型制御盤に設置でき、DNV-GL認証のため海洋環境での使用が可能です。
保護コーティング付きDC/DCコンバータ
QUINT DC/DCコンバータ、保護コーティング付き 厳しい周辺環境向けのPlusバージョン
1+1-およびn+1冗長向けのMOSFET内蔵デカップリング付きのDC/DCコンバータのPlusバージョンにより、対称的な負荷分散が実現し、システムの可用性が向上します。また、機能安全(SIL 2)の要件も満たします。QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+冗長化モジュールと組み合わせて、SIL 3を実現します。
保護コーティングおよび規格IEC 60079-0、IEC 60079-7、IEC 60079-11、IEC 60079‑15に準拠したATEXおよびIECEx認証により、Zone 2防爆エリア内でも使用することができます。
新しいPlusバージョンは、-40°C~+70°Cの広い動作温度で過酷な環境条件でも使用することができます。 プリント基板の保護コーティング(COはコーティングの意味)は、埃、腐食性ガス、および100%の湿度から保護します。沿面電流や腐食による電気化学的移動による故障も防止されます。
1,500 V DCのTRIO DC/DCコンバータ
1,500 V DCのTRIO DC/DCコンバータ 太陽光発電システムの分散給電向け
TRIOシリーズのDC/DCコンバータは、現場から直接システムに1,500 V DCを給電し、中央グリッドがなくても信頼性の高い電源を提供します。太陽光発電および駆動テクノロジのアプリケーションに最適です。
TRIO DC/DCコンバータを使用すると、給電グリッドがなくても太陽光発電システムで中央のインバータを起動することも可能です。さらに、接続箱内のストリング監視機能に直接即座に給電するために使用することができます。
駆動テクノロジの分野では、機械で直接24 Vを発電してシステムコントローラに給電することができます。
1,000 V DCのUNO DC/DCコンバータ
1,000 V DCのUNO DC/DCコンバータ 既存の太陽光発電システムの最新化に対応
UNO POWERシリーズのDC/DCコンバータで太陽光発電システムから制御盤に直接電源を供給します。最大1,000 V DCのストリング電圧への直接接続で、接続箱は太陽光パネルから直接給電されます。そのため、追加の設置コストを抑え、システム効率を上げることができます。さらにDC/DCコンバータはUL 1741認証で、システム全体の認証プロセスがシンプルになります。さらなる拡張段階では、信号ラインは無線接続と交換可能です。
最大1,000 V DCの電圧範囲で、UNO DC/DCコンバータは既存の太陽光発電システムの最新化や拡張にも理想的です。