CCSタイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
IECEE CBスキーム
認証ID: JPTUV-161807| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 500 A | |||
CHARX connect professional、CCSタイプ 2、HPC DC充電ケーブル、最大 700 A in Boost mode、 500 A 常時、 1000 V DC、冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き、 ケーブル: 6 m、黒、ストレート、交換可能な嵌合面フレーム付き、交換可能なDC電源用コンタクト付き、右側面パネル貫通付き、可変速ファン付き、デジタル温度センサ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3-1、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電
CCSタイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
| 製品の種類 | DC充電ケーブル |
| 製品シリーズ | CHARX connect professional |
| 型式 | HPC DC充電ケーブル |
| 冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き | |
| 設計 | 交換可能な嵌合面フレーム付き |
| 交換可能なDC電源用コンタクト付き | |
| 右側面パネル貫通付き | |
| 可変速ファン付き | |
| デジタル温度センサ付き | |
| 液冷 | |
| 充電標準 | CCSタイプ 2 |
| 充電モード | モード4 |
| 添付ロゴ | PHOENIX CONTACTのロゴ |
| ラベル | 8.9 x 28.9 mm(指定により顧客ロゴ) |
| 充電電力および電流 (DC充電) | |
| 充電電流の種類 | DC |
| 充電電流 | 500 A DC |
| 充電電力 | 500 kW |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 充電電力および電流 (ブーストモードのDC充電) | |
| 充電電流の種類 | DCブーストモード |
| 充電電流 | 最大 700 A DC |
| 充電電力 | 最大 700 kW |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 注記 | 本仕様はブーストモードでの充電に関するものであり、周囲環境に依存します。詳細は、ダウンロードサイトにある製品同梱の説明書をご参照ください。 |
| 充電電力および電流 (冷却ユニット故障時のDC充電) | |
| 充電電流 | 150 A DC |
| 充電電力 | 150 kW |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 注記 | 本仕様は、不具合のある冷却ユニットでの充電と短時間の充電プロセスに関するものです。 |
| ピンアサイン (電源用コンタクト) | |
| 個数 | 3 (PE、DC+、DC-) |
| 定格電圧 | 1000 V DC |
| 定格電流 | 500 A (最大40 °C) |
| ピンアサイン (信号用コンタクト) | |
| 接続方式に関する注意事項 | 4線式測定用の単心ワイヤは接続されておりません。 |
| シグナル伝送の種類 | ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121準拠の変調されたPowerline通信によるパルス幅変調 |
| 個数 | 2 (CP, PP) |
| 定格電圧 | 30 V AC |
| 定格電流 | 2 A |
| コーディング | 1500 Ω (PE - PP間) |
| 温度センサ (NTC) | |
| センサの種類 | NTC |
| 取付けポイント | 交換可能な前面DCコンタクト用センサ2個 |
| 内部DC電源線用のセンサ2個 | |
| ハウジング内のプリント基板上に1つのセンサ | |
| シャットダウン温度 | 90 °C |
| 温度センサ (Pt 1000) | |
| センサの種類 | Pt 1000 |
| 標準/規則 | DIN EN 60751 |
| 取付けポイント | パネル貫通のセンサ |
| シャットダウン温度 | 90 °C ±1 K (1346.5 ΩのPt 1000値に相当します。) |
| 長期的な安定性 | 0.06 % (1000 時間後(130 °C時)) |
| 推奨測定電流 | 1 mA (1 V(0℃時)) |
| 係数 | 3850 ppm/K |
| 周囲温度 | -50 °C ... 130 °C (動作) |
| 冷却システム (冷却ユニット) | |
| 冷却 | 車両用充電コネクタ内とケーブル内 |
| 冷却液 | 水50%、グリコール50%(Glysofor N) |
| 冷却ホース直径 | 1x 11.50 mm 供給ホース |
| 2x 8.80 mm 戻りホース | |
| 冷却能力 | 600 W (ケーブル長:3 m) |
| 800 W (ケーブル長:4 m) | |
| 900 W (ケーブル長:5 m) | |
| 1050 W (ケーブル長:6 m) | |
| 流量 | 2 リットル/分 |
| 動作圧 | 1.00 bar ... 2.00 bar |
| リリーフ圧 | 2.00 bar |
| 最大許容圧力 | 4.00 bar |
| 流動温度 | 15 °C |
| 換気 (ファン) | |
| 冷却 | 充電電流を増加させるために、ファンによりパネル貫通をさらに冷却することができます。 |
| ファンはオプションでパネル貫通に取り付けられます。 | |
| ケーブルの構造 | 2x AWG 26 |
| 定格電圧UN | 24 V |
| 定格電圧範囲 | 18 V AC ... 24 V AC |
| ファンの速度表示 | 4400 min-1 |
| ファンの体積流量 | 28 m³/h |
| 機械的寿命 | 70.000 h (40 °C時) |
| 周囲温度 | -20 °C ... 40 °C |
| 車両用充電コネクタ | |
| 外形寸法 |
充電しない時は常に、車両用充電コネクタがIEC 61851-1に準拠した保護等級IP24以上を確保する適切な充電コネクタホルダに配置されていることを確認してください。この充電コネクタホルダを製作するには、車両用充電コネクタの寸法を使用します。詳しい寸法はダウンロード(Download)サイトでもご覧いただけます。
|
| 幅 | 72 mm |
| 高さ | 181.1 mm |
| 奥行き | 285.3 mm |
| 横型ファン | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 81 mm |
| 高さ | 133 mm |
| 奥行き | 115 mm |
| 縦型ファン | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 81 mm |
| 高さ | 133 mm |
| 奥行き | 115 mm |
| パネル貫通 | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 82 mm |
| 奥行き | 215.5 mm |
| 取付け穴のサイズ | |
| 外形寸法 |
ドリル穴の間隔
|
| 幅 | 55 mm |
| 高さ | 55 mm |
| 直径 | 60 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
| 色 (ハンドルエリア) | 黒 (9005) |
| 色 (嵌合面) | 黒 (9005) |
| 色 (ケーブル) | 黒 (9005) |
| 色 (パネル貫通) | 黒 (9005) |
| 部材 (車両用充電コネクタ) | プラスチック製 |
| 部材 (ケーブル外被) | EN 50620準拠のEVM-1 |
| 部材 (パネル貫通) | プラスチック製 |
| 部材 (コンタクト表面) | 銀 |
| 注記 | 充電ケーブルの色合いや光沢の程度は異なる可能性があります。 |
| UL 94難燃性クラス | V0 (接続プロファイル) |
| 導体の長さ | 6 m ±45 mm |
| 配線規格/規則 | UL 62(ファイルE515623、Vol 1)に基づく |
| IEC 62893に基づく | |
| ケーブル重量 | 最大 1938.00 kg/km |
| ケーブルタイプ | クラス6 |
| ケーブルタイプ | ストレート |
| ケーブル構造 | 5 x 25 mm² + 7 x 0.75 mm² |
| ケーブル外径 | 35.70 mm ±0.4 mm |
| 外部シース素材 | EN 50620準拠のEVM-1 |
| ケーブル抵抗 | ≤ 0.00078 Ω/m (パワーコアに基づく、周囲温度20°C時) |
| 曲げ半径 | 最小 357 mm (10x Ø) |
| 冷却液 | 水50%、グリコール50%(Glysofor N) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 10000 (IEC 62196-1に基づく) |
| 挿入力 | < 100 N |
| 引抜き力 | < 100 N |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (車両用充電コネクタ) | IP54 (プラグインは、プラグが挿入され使用準備が完了した状態で、両方のプラグインコンポーネントがフエニックス・コンタクトの純正製品であるか、または適切な規格準拠製品である場合にのみ、保護等級が保証されます。) |
| 保護等級 (パネル貫通) | IP54 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 40 °C |
| 最大 55 °C (電流低減が必要、DC接点温度の制限値90°Cを守ること) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | 5000 m (海抜) |
| 標準/仕様 | IEC 62196-3-1 |
| 注記 | AFIR - EU 2025/656に準拠 |
| 取付けタイプ パネル貫通 | 背面パネル取付け |
| 取付けタイプ ファン | 背面パネル取付け (充電電流を最大500 Aまで増やすためのオプション) |
| 固定ネジ | M5x16 |
| アイテム番号 | 1542909 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBLNI |
| GTIN | 4067923015609 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22,800 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 17,933 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | 312271b8-5d62-4222-beba-698f00028572 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 104.5 kg CO2e |