EV-GRIP-D35,7MM - ケーブルハンドル
1091431

CHARX connect、CCSタイプ 1、CCSタイプ 2、ケーブルハンドル、アクセサリ、ハウジング: 黒、車両用充電コネクタ用、IEC 62196-3-1、このアイテムは指定されたケーブル外径でのみ使用できます。

製品の詳細








互換性のある製品


特長

自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造