ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - 修理キット
1085798

CHARX connect、CCSタイプ 2、修理キット、アクセサリ、ハウジング: 黒、交換可能な嵌合面フレーム付き、セキュリティトルクス溝(IPR TORX PLUS®)付き平ねじM4X10 x 5が付属、絶縁ドライバ用特殊ビット(867/4 IPR TORX PLUS®ビット、20 IPR x 89 mm)付き、車両用充電コネクタの嵌合面フレームの交換用、IEC 62196-3-1、冷却液を排出せずに交換可能

製品の詳細








互換性のある製品



特長

全製品
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
冷却液を排出せずに嵌合面フレームを交換できメンテナンスが容易