EV-HPC-PCU-01
-
冷却ユニット
1237881
CHARX connect、CCSタイプ 1、CCSタイプ 2、冷却ユニット、アクセサリ、長さ: 1.5 m、可変速ファン付き、可変速ポンプ付き、フエニックス・コンタクトのハイパワー充電用DC充電ケーブルの冷却液の冷却用
CHARX connect、CCSタイプ 1、CCSタイプ 2、冷却ユニット、アクセサリ、長さ: 1.5 m、可変速ファン付き、可変速ポンプ付き、フエニックス・コンタクトのハイパワー充電用DC充電ケーブルの冷却液の冷却用
| 製品の種類 | 冷却ユニット |
| 製品シリーズ | CHARX connect |
| 型式 | アクセサリ |
| 設計 | 可変速ファン付き |
| 可変速ポンプ付き | |
| 充電標準 | CCSタイプ 1 |
| CCSタイプ 2 | |
| 充電モード | モード4 |
| 冷却システム | |
| 冷却 | 液体空気冷却システム(パッシブ) |
| セミクローズド冷却回路 | |
| 冷却液 | 水50%、グリコール50%(Glysofor N) |
| 音量範囲 | ≤ 60 db(A) (自立式システム、距離1 mの場合) |
| 電源 | 24 V DC (ファン) |
| 24 V DC (ポンプ) | |
| 制御電圧範囲 | 0.00 V DC ... 10.00 V DC (ファン) |
| 0.00 V DC ... 10.00 V DC (ポンプ) | |
| 消費電流 | 最大 1.97 A (ファン) |
| 最大 1.8 A (ポンプ) | |
| 機能インターフェース: 冷却システム | |
| インターフェースの内容 | クイックリリースカップリング、流入と戻り流、外径12 mmのホース用 |
| 機能インターフェース: ファン | |
| ケーブルの構造 | 4 x 0.5 mm² |
| 単心ワイヤ | 電源 RD |
| 基準接地 BU | |
| 速度出力 WH | |
| 制御入力 YE | |
| 機能インターフェース: ポンプ | |
| ケーブルの構造 | 2 x 0.34 mm² + 5 x 0.14 mm² |
| 単心ワイヤ | 電源 RD |
| 基準接地 BK | |
| モータシャットオフ信号 GN | |
| 速度出力 BN | |
| 制御入力 YE | |
| RS-485 Modbus WH メーカーのみが使用可能 | |
| RS-485 Modbus BU メーカーのみが使用可能 | |
| 機能インターフェース: レベルセンサ | |
| 接続 | プラグ ストレート M12 A |
| 部材 (ハウジング) | アルミ |
| ステンレス |
| 導体の長さ | 1.5 m (ファン) |
| 1.5 m (ポンプ) | |
| 導体の長さ | 1.5 m (ファン) |
| 導体の長さ | 1.5 m (ポンプ) |
| 冷却能力 | およそ 0.06 kW/K (2リットル/分の場合) |
| 流量 | およそ 2 リットル/分 (1バール時) |
| 冷却液 | 水50%、グリコール50%(Glysofor N) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (ファン) | IP55 (ファン) |
| 保護等級 (ポンプ) | IP65 (ポンプ) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 50 °C |
| 高度 | 最大 1000 m (海抜) |
| 音量範囲 | ≤ 60 db(A) (自立式システム、距離1 mの場合) |
| アイテム番号 | 1237881 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBLNY |
| GTIN | 4063151344757 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 17,440 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 16,299 g |
| 関税率 | 84195080 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |
| ETIM 10.0 | EC002884 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 052e4ff5-7318-4019-8f73-22974279b3e6 |