CCSタイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
IECEE CBスキーム
認証ID: JPTUV-161807| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 500 A | |||
CHARX connect professional、CCSタイプ 2、HPC DC充電ケーブル、最大 700 A in Boost mode、 500 A 常時、 1000 V DC、冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、交換可能な嵌合面フレーム付き、交換可能なDC電源用コンタクト付き、パネル貫通なし、デジタル温度センサ付き、液冷、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3-1、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電
CCSタイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 500 A | |||